Énergie éolienne

Cables and wires are essential in wind power as they transmit energy from the wind turbine to the socket. Within the wind turbines, control and data cables are used that have to withstand extreme conditions in terms of temperature and flexibility. Copper and aluminium cables are used to transport the generated electricity over long distances.

6 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Section en mm²
N° AWG
Conducteur de protection
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
Matériau d'isolation du conducteur
Matériau de la gaine extérieure
Diamètre extérieur
Couleur de la gaine
Afficher tous les filtres
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible