Caractéristiques techniques

Vis d'obturation en laiton nickelé
Plage de température à +200°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Vis de fermeture pour filetage métrique supérieur à M63x1,5 sur demande. Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Tous les articles VM-VS

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Longueur du filetage Pièce par unité de doncitionnement

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible