![TY-RAP®-SCT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91093_PF_1520x1160.jpg)
![TY-RAP®-SCT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91093_PF_1520x1160.jpg)
TY-RAP®-SCT
Tous les articles
Caractéristiques techniques TY-RAP®-SCT
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +85°C |
Détails du produit TY-RAP®-SCT
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- avec serrure à cosses en acier résistant à la corrosion et non magnétique
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Grâce à cette technique, le liant offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles comme la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Tous les articles TY-RAP®-SCT
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Longueur mm | Capacité de charge N |
---|