Résultats pour ""

35802 Résultats trouvés
Un maximum de 10 000 résultats s'affiche, veuillez utiliser les filtres pour obtenir un résultat de recherche plus précis.
Par page:
Trier par:
Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Section en mm²
Section conducteur en AWG
Diamètre du conducteur en mm
Conducteur de protection
Température de service admissible à l'âme
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
HSK-MS-E M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Numéro d'article 97336 Copier
JZ-600 HMH noir 3 G 2,5 mm² Numéro d'article 12772 Copier
Câbles de commande et de raccordement, 0,6/1 kV, repérage numéroté, non blindé
JZ-600-Y-CY noir 7 G 2,5 mm² Numéro d'article 11578 Copier
Câble de commande et de raccordement PVC, 0,6/1 kV, repérage numéroté, blindé
JZ-603 gris 25 G 0,75 mm² Numéro d'article 83667 Copier
JZ-HF gris 12 G 2,5 mm² Numéro d'article 15079 Copier
KM-EMV M50 x 1.5 Numéro d'article 90171 Copier
LifY noir 1 x 0,14 mm² Numéro d'article 15201 Copier
LifY vert 1 x 0,25 mm² Numéro d'article 15300 Copier
MULTISPEED®-600-PUR-J noir 1 G 16 mm² Numéro d'article 25890 Copier
SiF blanc 1 x 0,75 mm² Numéro d'article 23405 Copier
SiHF UL/CSA noir 3 G 2,5 mm² Numéro d'article 23254 Copier
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J noir 3 x 25 + 3 G 4 mm² Numéro d'article 22679 Copier
E-BUS / KNX FRNC STATIC violet 2 x 2 x 0,8 mm Numéro d'article 80826 Copier
F-CY-JZ gris 18 G 0,5 mm² Numéro d'article 16331 Copier
Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, blindé
H05V-U noir 1 x 1 mm² Couronne en carton (100 m) Numéro d'article 28777 Copier
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 marron 1 x 16 AWG Numéro d'article 60503 Copier
HELUTHERM® 145 marron 1 x 2,5 mm² Numéro d'article 51339 Copier
HELUTHERM® 400 noir 1 x 1,5 mm² Numéro d'article 50943 Copier
HELUTOP® HT M12 x 1.5 gris (RAL 7001) (CD 3.0-6.5 mm) DC Distance de clé 15 Numéro d'article 93923 Copier
HELUTOP® HT M16 x 1.5 gris (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) DC Distance de clé 19 Numéro d'article 907275 Copier
HELUTOP® MS-EP4 M63 x 1.5 (CD 37.0-53.0 mm) DC Distance de clé 75 LF longueur de filetage 10 Numéro d'article 905248 Copier
JZ-500-BLACK 5 G 1 mm² Numéro d'article 10359 Copier
Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé
JZ-500-PUR gris 12 G 1 mm² Numéro d'article 23354 Copier
Câble de commande et de raccordement PUR, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé
MULTIFLEX 512®-PUR gris 7 G 0,5 mm² Numéro d'article 22505 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible