RA / RC

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • entièrement isolé

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Propriétés

      • tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur

Tous les articles RA / RC

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Couleur Section nominale de / à mm² Dimension du connecteur plat en mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible