![PV-MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_1520x1160.jpg)
![PV-MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_PF_1520x1160.jpg)
![PV-MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_1520x1160.jpg)
![PV-MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_PF_1520x1160.jpg)
![PV-MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_1520x1160.jpg)
PV-MC4
Tous les articles
Caractéristiques techniques PV-MC4
Connecteur PV mâle et femelle | |
Plage de température | -40°C à +90°C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Tension nominale | 1000 V (IEC) |
Courant assigné | 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
Résistance de contact | 0.35 mOhm |
Détails du produit PV-MC4
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Contacts: Cu, étamé, tourné
-
- avec verrouillage snap-in
Tous les articles PV-MC4
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Section nominale de / à mm² | Ø du câble de... à mm | Pièce par unité de doncitionnement | possibilité de conditionnement individuel |
---|