Profibus L2 PE DIRECT BURIAL noir 1 x 2 x 0,64 mm
Numéro d'article 82824
Détails de l'article Profibus L2 PE DIRECT BURIAL noir 1 x 2 x 0,64 mm
- Numéro d'article
- 82824
- Désignation de l'article
- Profibus L2 PE DIRECT BURIAL noir 1 x 2 x 0,64 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10
- Indice cuivre kg/km
- 24,0
- Poids kg/km (approx.)
- 92,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314629
- Numéro de tarif douanier
- 85444991
Caractéristiques techniques Profibus L2 PE DIRECT BURIAL noir 1 x 2 x 0,64 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit Profibus L2 PE DIRECT BURIAL noir 1 x 2 x 0,64 mm
Téléchargements Profibus L2 PE DIRECT BURIAL noir 1 x 2 x 0,64 mm
Accessoires
Produits complémentaires