Caractéristiques techniques

Boîte d'assortiment

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé
      • Isolation: Polypropylène (PP)
      • Boîte d'assortiment : Polychlorure de vinyle (PVC)

Remarques

      • Prises vides :
      • ESD 3 : 5 pcs. avec inscription 0,5mm² / 0,75mm² / 1,0mm² / 1,5mm² / 2,5mm²
      • ESD 4 : 4 pcs. avec inscription 4,0mm² / 6,0mm² / 10,0mm² / 16,0mm²
      • Toutes les tailles en longueur normale.
      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Boite pratique au format de poche. Rechargeable, divisée en 4 ou 5 sections, avec identification de la section.
      • Remplissage avec des manchon extrémité ADI.

Tous les articles ESD-ADI

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Code couleur Pièce par unité de doncitionnement possibilité de conditionnement individuel

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible