TY-RAP®-T
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Remarques

      • Les couleurs marron, rouge, orange, jaune, vert, violet, gris sur demande.

Utilisation

      • Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Tous les articles TY-RAP®-T

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Couleur Longueur mm Capacité de charge N

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible