CV Compact 45°

CV Compact 45°
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé
Plage de température -45°C à +105°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé
      • Manchon de mise à la terre: Acier
      • Joint d'étanchéité: Polyamide (PA)

Remarques

      • Convient aux gaines métalliques :
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Tous les articles CV Compact 45°

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Longueur du filetage Ouverture de clé mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible