HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Tube ondulé PA
Plage de température -50°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: résistant aux intempéries
      • haute résistance à la flexion alternée

Remarques

      • Utilisation de préférence à l'extérieur.
      • Taux de remplissage max. 70%
      • Visseries et supports adaptés sur demande.

Utilisation

      • La gaine de protection de câbles divisible permet un montage ultérieur, même sur des faisceaux de câbles déjà confectionnés avec des connecteurs.
      • Elle présente d'excellentes propriétés mécaniques et répond aux exigences les plus élevées en matière de protection contre les incendies.

Tous les articles HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2

Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) Type Couleur Taille nominale mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible