Raccord de bride coudé monobloc 90° JUMBO-WFP NW 70 noir

Raccord de bride coudé monobloc 90° JUMBO-WFP NW 70 noir Numéro d'article 920372
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920372
Désignation de l'article
Raccord de bride coudé monobloc 90° JUMBO-WFP NW 70 noir
Couleur
noir
poids approx. kg
17,10
Adapté au diamètre nominal
70,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892382642
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Raccord de bride coudé monobloc 90°
Plage de température -40°C à +120°C
Indice de protection IP 54 / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
      • auto-extinguible
      • non-propagateur de la flamme

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Compatible avec les gaines de protection à nervures parallèles de type JUMBO

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible