JUMBO-WFP
Tous les articles
Caractéristiques techniques JUMBO-WFP
Raccord de bride coudé monobloc 90° | |
Plage de température | -40°C à +120°C |
Indice de protection | IP 54 / IP 69K |
Détails du produit JUMBO-WFP
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
-
- auto-extinguible
-
- non-propagateur de la flamme
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Compatible avec les gaines de protection à nervures parallèles de type JUMBO
Tous les articles JUMBO-WFP
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Couleur | poids approx. kg | Adapté au diamètre nominal | Pièce par unité de doncitionnement |
---|
Téléchargements JUMBO-WFP
Accessoires
Produits complémentaires