Anneau de serrage HTP-CR M32 x 1.5 Numéro d'article 905557

Détails de l'article

Numéro d'article
905557
Désignation de l'article
Anneau de serrage HTP-CR M32 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Taille nominale mm
25,0
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892387463
Numéro de tarif douanier
74152100

Caractéristiques techniques

Anneau de serrage
Plage de température -45°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé

Remarques

      • En combinaison avec presse-étoupes LT : indice de protection IP 54

Utilisation

      • Bagues de serrage pour gaine tressée HTP.
      • Pour le montage du raccord de tuyau LT sur la gaine de protection thermique HTP.
      • La bague de serrage en plastique est remplacée par la bague de serrage en laiton.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible