![HTP-CR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905439_PF_1520x1160.jpg)
![HTP-CR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905439_PF_1520x1160.jpg)
HTP-CR
Tous les articles
Caractéristiques techniques HTP-CR
Anneau de serrage | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Détails du produit HTP-CR
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
Remarques
-
- En combinaison avec presse-étoupes LT : indice de protection IP 54
Utilisation
-
- Bagues de serrage pour gaine tressée HTP.
- Pour le montage du raccord de tuyau LT sur la gaine de protection thermique HTP.
- La bague de serrage en plastique est remplacée par la bague de serrage en laiton.
Tous les articles HTP-CR
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Taille nominale mm | Pièce par unité de doncitionnement |
---|
Téléchargements HTP-CR
Accessoires
Produits complémentaires