HSSV-KF
Tous les articles
Caractéristiques techniques HSSV-KF
Raccord à bride rabattable PA | |
Plage de température | -40°C à +110°C temporairement à +140°C |
Indice de protection | IP 65 |
Détails du produit HSSV-KF
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de cadmium
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Testé UR
- Filetage de raccordement métrique selon EN 45545-2:2016 3x HL
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- H - Hauteur
- W - largeur
- L - Longueur
Utilisation
-
- Coude à bride à ouvrir pour les raccords de tuyaux ou de câbles. Introduction facile de câbles pré-confectionnés en ouvrant l'angle de bride. Grande stabilité.
Tous les articles HSSV-KF
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Couleur | Longueur mm |
---|
Téléchargements HSSV-KF
Accessoires
Produits complémentaires