HSSV IP68 elbow 90°

HSSV IP68 elbow 90°
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau ondulé coudé à emboitement rapide
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Joint intérieur en TPE.
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par set, y compris 1 gâche électrique de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Tous les articles HSSV IP68 elbow 90°

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Couleur Longueur du filetage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible