![HSK-MS-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97571_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97571_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97571_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97571_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97571_1520x1160.jpg)
HSK-MS-PVDF
Tous les articles
Caractéristiques techniques HSK-MS-PVDF
Presse-étoupe en laiton nickelé | |
Plage de température | -35°C à +150°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-MS-PVDF
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Joint: Caoutchouc fluoré (FPM)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc fluoré (FPM)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plage de température étendue
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Pour ces articles, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Presse-étoupe répondant aux exigences élevées . En polyvinylidène fluoré pour une utilisation dans le domaine chimique, haute température et en cas d'exposition prolongée aux rayons UV
Tous les articles HSK-MS-PVDF
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Ø du câble de... à mm | Longueur du filetage |
---|
Téléchargements HSK-MS-PVDF
Accessoires
Produits complémentaires