HS-CC

Caractéristiques techniques

Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne
Plage de température -55°C à +125°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Propriétés

      • résistant: eau
      • sans halogène
      • Élément compensateur de traction
      • Taux de rétraction 3:1

Utilisation

      • Construction automobile et navale
      • Construction de machines et d'installations
      • industrie automobile
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'automatisation
      • Construction du véhicule
      • Systèmes de manutention
      • Technique d'installation
      • Solution rapide pour des connexions de câbles résistantes à la traction et étanches à l'humidité.

Tous les articles HS-CC

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur Section nominale de / à mm² Ø interieur après rétraction en mm Ø interieur avant rétraction en mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible