HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • sans halogène
  • résistant à l'abrasion
  • Âme en aluminium à brins fins, extrêmement flexible
  • faible poids propre
  • recyclable
  • résistant à l'huile et aux UV
  • connectique certifiée disponible
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Monoconducteur suivant la DIN VDE 0250-813
Plage de température en mouvement -20°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U0/U 1800/3000 V
Tension d'essai cond./cond. 9000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme Alu, brins fins
      • Isolation conducteur: TPE-O sans halogène
      • Repérage des conducteurs: noir
      • x = sans conducteur de protection
      • Gaine extérieure: TPE-O sans halogène
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV
      • résistant à l'abrasion
      • une excellente flexibilité favorise une pose rapide
      • sans halogène
      • recyclable

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • plus de détails ainsi que des informations sur les versions spéciales et la connectique appropriée sur wind@helukabel.de

Utilisation

      • Câble en aluminium extrêmement souple pour l'utilisation dans de nombreux domaines de la technique de l'énergie et des installations ; grâce à sa grande flexibilité et à son faible poids , le travail d'installation sur le terrain peut être considérablement réduit. Le câble HELUWIND® WK POWERLINE ALU ne doit être utilisé qu'avec le procédé de sertissage HELUKABEL® C8 certifié selon IEC 61238-1 Cl. A ; les outils adaptés à cette technique de raccordement sont livrables (également en prêt).

Tous les articles HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV

Section en mm²
Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
AWG (approx.) Ø extérieur mm (approx.) indice Alu per km Poids kg/km (approx.)

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible