HELUTOP® HT-AIR-MS
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +100°C
temporairement -40°C à +150°C
Indice de protection IP 66 / IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6 - V2
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Garniture étanche plate: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Élément de ventilation: Polytetrafluorethylen
      • avec système intégré de compensation de pression et de ventilation

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • pas de pénétration d'eau et de corps étrangers dans le boîtier
      • La membrane permet à l'air de sortir du boîtier même en cas de faibles différences de pression ; réduction de l'eau de condensation
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444, EN 60423 (filetage métrique)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • boîtier très étanche
      • Environnements avec variations de température
      • pour éviter la formation de condensation

Tous les articles HELUTOP® HT-AIR-MS

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Ø du câble de... à mm Longueur du filetage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible