Pince coupante HELUTOOL HKS 32 Numéro d'article 907603

Détails de l'article

Numéro d'article
907603
Désignation de l'article
Pince coupante HELUTOOL HKS 32
Type
HKS 32
Longueur mm
600,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428869
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince coupante

Détails du produit

Construction

      • Zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern, ein-/mehrdrähtig
      • Für Schneidbereiche bis 32 mm
      • Messer aus geschmiedetem, spezialgehärtetem Werkzeugstahl
      • Länge 600 mm
      • Gewicht 1500 g

Remarques

      • Ne convient pas pour couper des fils d'acier, des câbles avec âme en acier et des conducteurs massifs.
      • Convient pour les conducteurs massifs et les tresses de fils d'acier
      • Convient pour les conducteurs multifilaires
      • Convient pour les conducteurs à fils fins
      • Avec fonction de dénudage

Utilisation

      • Pour la coupe de conducteurs torsadés en aluminium et en cuivre, monofilaires et multi-filaires.
      • Pour des plages de coupe jusqu'à 32 mm.
      • Tête de coupe et mâchoires interchangeables
      • Couteaux en acier à outils forgé, spécialement trempé.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible