HELUTOOL HAM 1

HELUTOOL HAM 1 Numéro d'article 906233

Détails de l'article

Numéro d'article
906233
Désignation de l'article
HELUTOOL HAM 1
Type
HAM 1
Longueur mm
50,0
poids approx. kg
0,16
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430169
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Outils pour dénuder

Détails du produit

Construction

      • Für PVC-isolierte Rundkabel und eine Vielzahl von PUR-isolierten Kabeln ab 25 mm Ø
      • Geeignet für Längs- und Rundschnitt. Schnitttiefe von 0 bis 5 mm einstellbar. Die Schnittklinge ist beidseitig verwendbar
      • Länge 50 mm
      • Gewicht 160 g

Propriétés

      • HAM 1 inkl. Kunststoffetui

Remarques

      • Lame de rechange pour HAM 1, art. 906234
      • HAM 1 avec étui plastique

Utilisation

      • Pour les câbles ronds isolés au PVC et une multitude de câbles isolés au PUR à partir de 25 mm de Ø .
      • Convient pour les coupes longitudinales et circulaires. Profondeur de coupe réglable de 0 à 5 mm. La lame de coupe est utilisable des deux côtés.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible