HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC vert 2 x 2 x AWG 22 /1 Numéro d'article 805653
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Retardateur de flamme non corrosif (FRNC)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
  • FRNC-Gaine extérieure
  • Compatible FastConnect (SK)
  • Approbation 600V UL

Détails de l'article

Numéro d'article
805653
Désignation de l'article
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC vert 2 x 2 x AWG 22 /1
Cross-sec. mm² (approx.)
0,32
Ø-conducteur environ mm
0,64
Ø-conducteur ca. mm
1,5
Ø extérieur mm (approx.)
6,5
indice cuivre/km
32,0
Poids kg/km (approx.)
65,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314353
Numéro de tarif douanier
85444991

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21279
Plage de température pose fixe -25°C à +75°C
en pose -25°C à +75°C
UL (CM) bis +75°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 57.5 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 115.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 48 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 62%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 0.34 MJ/m
Rayon de courbure minimum en pose 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
      • Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Gaine intermédiaire: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 600 V

Utilisation

      • HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC pour la pose fixe dans le réseau industriel. Ils garantissent des propriétés de transmission de premier ordre et une utilisation même dans les conditions les plus difficiles. Le câble mentionné ici correspond au PROFInet Type A en version sans halogène et ignifugée.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible