HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY
  • Certificat UL
  • Marquage de longueur en mètres
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20276
Plage de température pose fixe -20°C à +60°C
Tension maximum de service 30 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 115 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:, approx. 203 pF/m
Impédance caractéristique 45 Ohm,
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.55 mH/km
Rayon de courbure minimum pose fixe 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • Nr. 1: noir / rouge
      • Nr. 2: vert / blanc
      • Nr. 3: jaune / bleu
      • Nr. 4: pink / gris
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Paires torsadées avec des longueurs pas optimales
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Utilisation

      • Câble de données homologué UL pour le câblage de systèmes de traitement de données ; pour une pose fixe dans des endroits secs ou humides.

Tous les articles HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY

Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) indice cuivre/km Poids kg/km (approx.) Base de cuivre en EUR / 100 kg
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible