HELUcond PA6-L
Tous les articles
Caractéristiques techniques HELUcond PA6-L
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +150°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 125 N (NW: 17) |
Détails du produit HELUcond PA6-L
Construction
-
- Matériau: polyamide modifié (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
-
- résistant aux UV
Remarques
-
- Fine profile. Suitable connection glands: HELUquick, HSSV.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour contrainte mécanique faible
-
- Gaine de protection de câble pour sollicitation mécanique légère à moyenne
Tous les articles HELUcond PA6-L
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Couleur | Ø-intérieur mm | Diamètre nominal mm |
---|
Téléchargements HELUcond PA6-L
Accessoires
Produits complémentaires