Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 400/240 Numéro d'article 906210

Détails de l'article

Numéro d'article
906210
Désignation de l'article
Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 400/240
section transversale Cu SE mm²
240
indice cuivre/km
28,0
indice Alu per km
38,0
Longueur mm
138,0
Poids kg/1000 pc.
329,0
Ø intérieur Al
26,0
Ø intérieur Cu
21,5
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892426117
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir aluminium-cuivre
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
      • Surface: nu

Remarques

      • Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
      • Légende:
      • Dimensions
      • d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
      • d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible