![HELU-S-PV-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907836_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PV-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907836_PF_1520x1160.jpg)
HELU-S-PV-AL/CU
Tous les articles
Caractéristiques techniques HELU-S-PV-AL/CU
Raccord à sertir aluminium-cuivre | |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit HELU-S-PV-AL/CU
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
Remarques
-
- Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
-
- Légende:
- Dimensions
- d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
- d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.
Tous les articles HELU-S-PV-AL/CU
Désignation de l'article
Num. d'article
|
section transversale Cu SE mm² | indice cuivre/km | indice Alu per km | Longueur mm |
---|
Téléchargements HELU-S-PV-AL/CU
Accessoires
Produits complémentaires