HELU-S-PV-AL-DIN

HELU-S-PV-AL-DIN
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir aluminium
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5
      • Surface: nu

Remarques

      • Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
      • L'art. n° 907835 n'est pas normalisé.
      • Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique
      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267 partie 2.

Tous les articles HELU-S-PV-AL-DIN

Désignation de l'article
Num. d'article
Longueur mm Poids kg/1000 pc. Section nominale de / à mm² Type de code

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible