![Circular connectors MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11024548_TZ_1520x1160.jpg)
![Circular connectors MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11024548_TZ_1520x1160.jpg)
Circular connectors MS
Tous les articles
Caractéristiques techniques Circular connectors MS
Connecteurs circulaires M12 | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Circular connectors MS
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
-
- Matériau de la surface de contact: or
-
- Construction: droit
-
- Codage: A
-
- Type de fixation: vis
Propriétés
-
- conception compacte avec une densité élevée de connecteurs
-
- Verrouillage par vis pour une installation facile et rapide
-
- connexion rapide et fiable sur le terrain
Remarques
-
- Légende:
- L - Longueur
- D - Diamètre extérieur
- TD - Diamètre du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Automatisation industrielle
-
- Technique d'automatisation
-
- Système de traitement d'images
-
- Capteurs
-
- AGV (véhicules à guidage automatique)
Tous les articles Circular connectors MS
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Type de filetage | Taille | Longueur mm |
---|