CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
Numéro d'article 803383
Détails de l'article CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 803383
- Désignation de l'article
- CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,3
- indice cuivre/km
- 40,0
- Poids kg/km (approx.)
- 101,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892315039
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC violet 1 x 2 x 0,75 mm²
Construction
-
- Sheath colour: violet