Anaconda Sealtite® OR
Tous les articles
Caractéristiques techniques Anaconda Sealtite® OR
Gaine de protection | |
Plage de température | -15°C à +100°C temporairement à +120°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Anaconda Sealtite® OR
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
-
- avec profil verrouillé
-
- joint d'étanchéité du cordon continu
-
- gaine en plastique extrudé
Propriétés
-
- résistant: huiles, graisses, produits alcalins, acides
-
- résistant aux UV
Remarques
-
- Raccords appropriés :
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Utilisation
-
- Grâce à la méthode de construction complexe, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.
Tous les articles Anaconda Sealtite® OR
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Couleur | taille commerciale pouce | Ø-intérieur mm |
---|
Téléchargements Anaconda Sealtite® OR
Accessoires
Produits complémentaires