ADI-K

Caractéristiques techniques

Embout de câble
Plage de température à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polypropylène (PP)

Propriétés

      • Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
      • Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • L'embout de câble est adapté aux câbles résistant aux courts-circuits
      • et empêche l'épissure des fils dénudés.
      • La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.

Tous les articles ADI-K

Section en mm²
Désignation de l'article
Num. d'article
Cross-sec. mm² (approx.) Couleur Longueur mm Version

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible