803/0, 803/5, 804

803/0, 803/5, 804
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Pince à sertir

Détails du produit

Construction

      • Typ 803
      • für Aderendhülsen nach DIN 46228 im Querschnittsbereich 0,25 bis 6,0 mm²
      • Typ 804
      • für Aderendhülsen nach DIN 46228 und Rohrkabelschuhe
      • Querschnittsbereich für Aderendhülsen 0,75 bis 16,0 mm²
      • Querschnittsbereich für Rohrkabelschuhe 0,75 bis 2,5 mm²

Utilisation

      • Pince à sertir type 803 pour embouts selon DIN 46228 de section 0,5 à 6,0 mm².
      • Type 804 pour embouts selon DIN 46228 et cosses tubulaires
      • Section pour les embouts de câbles 0,75 à 16,0 mm².
      • Section pour cosses tubulaires 0,75 à 2,5 mm².

Tous les articles 803/0, 803/5, 804

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Section nominale de / à mm² Pièce par unité de doncitionnement possibilité de conditionnement individuel

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible