Cable shear HELUTOOL HKS 35 Part no. 907602
€ 25.87 / 1 Item  
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Login now

Item Details

Part no.
907602
Item description
Cable shear HELUTOOL HKS 35
Type
HKS 35
Length mm
165.0
Weight kg (approx.)
0.20
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892428852
Customs tariff number
82032000

Technical Data

Cable shear

Details

Cable Structure

      • Hochwertige Qualitätsschere für verseilte AL- und CU-Leiter bis 35 mm².
      • Langlebigkeit, geringer Kraftaufwand sowie ein sauberer, runder Schnitt zeichnen diese Kabelschere aus.
      • Geeignet für Kabel bis max. 11 mm Außendurchmesser
      • Geschmiedet
      • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
      • Brüniertbr />• Griffe mit Kunststoff überzogen
      • Länge 165 mm
      • Gewicht 200 g

Application

      • High quality forged cable cutter for cutting stranded aluminium and copper cables up to 35mm².
      • Long life cycle, low efforts during cutting and a clean round cut characterize this cable cutter.
      • For cutting cables with outer diameters up to 11mm.
      • Forged
      • Tempered blade with precise finish
      • Burnished
      • Plastic coated handle

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible