WVF M63 x 1,50 Art.-Nr. 91735
11.684,32 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91735
Artikelbezeichnung
WVF M63 x 1,50
Länge mm
114,0
Höhe mm
74
Menge pro Verpackungseinheit
1
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892370236
Zolltarifnummer
79070000

Technische Daten

Zink-Winkelflansch
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Zink-Druckguss
      • O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible