WVF
Ab 2.022,53 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Zink-Winkelflansch
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Zink-Druckguss
      • O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Artikel WVF

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Länge mm Höhe mm Menge pro Verpackungseinheit anbruchfähig

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible