![WVF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91730_1520x1160.jpg)
![WVF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91730_1520x1160.jpg)
WVF M32 x 1,50
Art.-Nr. 91732
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails WVF M32 x 1,50
- Art.-Nr.
- 91732
- Artikelbezeichnung
- WVF M32 x 1,50
- Länge mm
- 75,0
- Höhe mm
- 52
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370205
- Zolltarifnummer
- 79070000
Technische Daten WVF M32 x 1,50
Zink-Winkelflansch | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details WVF M32 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Zink-Druckguss
-
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- H - Höhe
- W - Breite
- L - Länge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau