WVF
Ab 2.611,08 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Zink-Winkelflansch
Temperaturbereich -40°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Zink-Druckguss vernickelt
      • O-Ring: Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Artikel WVF

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe innen Länge mm Höhe mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible