TROMBOI 2003
Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten TROMBOI 2003
Trommelabwickler mit Stellring |
Details TROMBOI 2003
Aufbau
-
- mit Achse
Hinweise
-
- Zusätzliche Achsen auf Anfrage
Verwendung
-
- Absenken der Trommel über Entlüftungsschraube
- Robuste Stahl- und Schweißkonstruktion
- Nur geringe Abzugskräfte erforderlich
- Besonders für schwere Trommeln
- Geeignet für Kabeltrommeln mit beschädigtem Flansch
- Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.
- Robuste Schweißkonstruktion
- Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.
- Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.
- Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.
Artikel TROMBOI 2003
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Typ | Farbe | Gewicht ca. kg | Trommel-Ø min - max mm |
---|