TC-SB
Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten TC-SB
Schraubsockel | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C kurzzeitig bis +105°C |
Details TC-SB
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- H - Höhe
- W - Breite
- L - Länge
- T - Dicke
Verwendung
-
- Befestigungssockel zum anschrauben oder annieten. Kabelbinder kann von 4 Seiten eingeführt werden.
Artikel TC-SB
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Typ | Farbe | Länge mm | Binderbreite max mm |
---|