SWS-UI
  • UV-beständig
Ab 1.743,00 € / 100 Meter Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen. Artikel kaufen
  • Artikel
  • Technische Daten
  • Details
  • Downloads
  • Zubehör
Artikel

Artikel SWS-UI

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Innen-Ø mm Meter pro Verpackungseinheit individuelle Zuschnitte möglich
Technische Daten

Technische Daten

Wendelgewickelter-Edelstahl-Wellschlauch
Temperaturbereich -100°C bis +600°C
Schutzart IP 40
Details

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl
      • mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil)

Eigenschaften

      • hohe Druck-, Zug- und Verdrehfestigkeit

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: LT-E-UI

Verwendung

      • Roboterbau
      • Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
      • Maschinen- und Apparatebau
      • Off-Shore-Industrie
      • Überwachungs- und Sicherheitstechnik
      • Metall-, Glas- und Keramik-Industrie
Downloads
Zubehör

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible