PV-MC4
Artikel PV-MC4
|
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Nennquerschnitt von / bis mm² | Kabel-Ø von / bis mm | Stück pro Verpackungseinheit | Einzelmengen bestellbar |
|---|
Technische Daten
| PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse | |
| Temperaturbereich | -40°C bis +90°C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsspannung | 1000 V (IEC) |
| Bemessungsstrom | 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
| Kontaktwiderstand | 0,35 mOhm |
Details
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Kontakte: Cu, verzinnt, gedreht
-
- mit Snap-In Verriegelung