PA-Klappwinkel OF PG 13,5 grau Art.-Nr. 90385
  • halogenfrei (LS0H)
1.139,20 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90385
Artikelbezeichnung
PA-Klappwinkel OF PG 13,5 grau
Gewindeart
PG
Größe
PG 13,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Länge mm
35,0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Höhe mm
30,5
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892368301
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Klappwinkel
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TL - Gewindelänge
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur problemlosen Durchführung der Kabel. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible