PA-OF
  • halogenfrei
Ab 652,06 € / 100 Stück Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen. Artikel kaufen
  • Artikel
  • Technische Daten
  • Details
  • Downloads
Artikel

Artikel PA-OF

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Farbe Länge mm
Technische Daten

Technische Daten

PA-Klappwinkel
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68
Details

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TL - Gewindelänge
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur problemlosen Durchführung der Kabel. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.
Downloads
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible