HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA

Für die extreme mechanische Beanspruchung in Energieführungsketten bietet HELUKABEL mit der Baureihe MULTISPEED spezielle Schleppkettenleitungen, die durch enge Biegeradien und hohe Abriebfestigkeit überzeugen. Sie sind unter anderem mit PVC-, PUR- und TPE-Mantel erhältlich und dank des modernen Logistikkonzepts von HELUKABEL schnell lieferbar. Auf der SPS wird erstmals die vollständig überarbeitete HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA zu sehen sein: Die UL- und CSA-zertifizierte Leitung ist bis zu zehn Prozent dünner als vergleichbare PUR Ausführungen – ein Vorteil besonders in engen Bauräumen. Ihr reduziertes Gewicht spart Energie bei der Bewegung, und die verbesserte TPE-Mantelmischung sorgt für beste Abriebeigenschaften.

2 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Nennquerschnitt (mm²)
Abschirmung
Außendurchmesser
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible