Australia
Austria
Belgium
Bulgaria
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
Norway
Peru
Portugal
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Vietnam
DE
EN
Wie können wir Ihnen helfen?
Wir sind persönlich für Sie da!
Finden Sie jetzt Ihren Ansprechpartner.
Bitte geben Sie eine gültige 5-stellige Postleitzahl an.
Unsere Kabelexperten sind von Montag bis Freitag, 7:30 bis 17:00 für Sie erreichbar.
Rufen Sie uns an!
Schreiben Sie uns!
Kontaktformular
FAQ
Metallnotierung
Metall
Kurs
Kupfer
908,01 € / 100kg
Kupfer (MK)
1.017,98 € / 100kg
MS58
794,00 € / 100kg
Al
341,55 € / 100kg
Ni
1.447,44 € / 100kg
Ag
1.177,50 € / 1.000g
Gold
92.770,00 € / 1.000g
Stand: 23.06.2025
Ihre Metallnotierung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmelden
Produkte
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Lösungen für Solar- und Photovoltaikanlagen
Windkraft
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Tontechnik
Lichttechnik
Videotechnik
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kupferanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Rundsteckverbinder
Kabelschutz
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
Produktfinder
Robotik-Programm
Unternehmen
Startseite
|
Online-Shop
|
Leitungen für Industrie und Maschinen
|
temperaturbeständige Leitungen
|
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
PVC-Leitungen und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
Produkte
Artikel
(330)
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
561
Steuer- und Anschlussleitungen
144
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
49
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
34
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
38
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
10
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
35
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
15
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
57
Datenleitungen und Rechnerkabel
141
Datenleitungen
39
halogenfreie Datenleitungen
8
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
20
schleppkettenfähige Datenleitungen
13
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
3
Ausgleichs- und Sensorleitungen
1
Flachbandleitungen
3
Industrial Ethernet- und Busleitungen
134
Industrial Ethernet
53
PROFInet
36
Profibus
42
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
7
sonstige Busleitungen
18
Lichtwellenleiter - Industrie
14
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
4
LWL - Industriekabel HCS
4
temperaturbeständige Leitungen
34
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
3
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Leitungen (-100°C bis +205°C)
1
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
6
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Einzeladern (-100°C bis +205°C)
1
PTFE-Einzeladern (-190°C bis +260°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
3
Einzeladern und Aderleitungen
64
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
19
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
4
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
7
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
20
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
14
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
17
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
7
Fahrzeugleitungen
2
Solarleitungen
4
Erdungsseile
4
Motor-, Servo- und Geberleitungen
45
TOPFLEX®-Motorleitungen
25
TOPSERV®-Servoleitungen
15
TOPGEBER®-Geberleitungen
5
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
101
schleppkettenfähige Leitungen
79
torsionsfähige Leitungen
18
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
3
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
328
UL/CSA - Nordamerika
175
HAR - Europa
26
VDE - Deutschland
18
EAC - Russland
216
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
105
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
13
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
5
Energie- und Starkstromkabel
33
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
14
halogenfreie Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
2
Sicherheitskabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
8
Brandmeldekabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
4
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
10
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
19
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
4
LWL - Außenkabel
8
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
1
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
EIB / E-Bus / KNX
6
Busleitungen für Patientenrufsysteme
2
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Lösungen für erneuerbare Energien
59
Lösungen für Solar- und Photovoltaikanlagen
54
Stringleitungen für Photovoltaikanlagen (DC)
5
Werkzeuge für Photovoltaikanlagen
3
Energiekabel für Photovoltaikanlagen (AC)
9
Mittelspannungskabel zur Netzeinspeisung (MS)
6
Kommunikationsleitungen und Stecker für Photovoltaikanlagen
13
Solarsteckverbinder
4
Zubehör für Photovoltaikanlagen
16
Windkraft
5
Windkraft - Aluminium
5
Lösungen für Transport und Verkehr
56
Automobil und Nutzfahrzeuge
5
Ladekabel
3
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
51
RADOX ®-Leitungen
48
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
3
Medien- und Veranstaltungstechnik
70
Tontechnik
18
Instrumentenkabel
1
Mikrofonkabel
6
Lautsprecherkabel
6
Audiokabel
5
Lichttechnik
11
DMX-Kabel
9
Lastkabel
2
Videotechnik
42
Koaxialkabel
42
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
53
Spiralkabel
5
PVC-Spiralkabel
1
PUR-Spiralkabel
4
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
48
Konfektionen für Netzwerke
5
Konfektionen für Industrial Ethernet
28
Konfektionen für Lichtwellenleiter
13
Konfektionen für Bussysteme
2
Kabelverschraubungen
118
Kunststoffverschraubungen
58
Standard-Kunststoffverschraubungen
19
Ex-Kunststoffverschraubungen
4
gewindelose Kunststoffverschraubungen
3
Zubehör für Kunststoffverschraubungen
30
Messingverschraubungen
65
Standard-Messingverschraubungen
27
EMV-Messingverschraubungen
7
Zubehör für Messingverschraubungen
30
Edelstahlverschraubungen
14
Zubehör für Edelstahlverschraubungen
7
Standard-Edelstahlverschraubungen
3
Hygiene-Edelstahlverschraubungen
3
Steckverbinder und Anschlusstechnik
29
Kupferanschlusstechnik - Office
12
Modularsystem RJ45
5
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
2
Zubehör RJ45
1
Kupferanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
Steckverbinder RJ45
1
LWL-Anschlusstechnik - Office
7
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
2
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
3
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
2
Rundsteckverbinder
2
Kabelzubehör und Werkzeuge
214
Kabelschutz
94
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
11
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
9
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
8
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
10
Hochtemperaturschutz
4
Binden, Bündeln und Befestigen
21
Kabelbinder
13
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
5
Kennzeichnungsringe
2
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
7
isolierte Aderendhülsen
6
unisolierte Aderendhülsen
1
Aderendhülsen für zwei Litzen
2
Kabelschuhe
28
Quetschkabelschuhe
12
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
5
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Werkzeuge
58
Abmanteln
15
Pressen
18
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
8
Messgeräte
2
3 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Relevanz
Bestseller
Name aufsteigend
Name absteigend
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Aderzahl
1
(3)
2
(3)
3
(3)
4
(3)
5
(3)
6
(3)
7
(3)
8
(2)
10
(2)
12
(3)
14
(2)
16
(2)
18
(1)
19
(2)
21
(2)
24
(1)
25
(2)
27
(1)
30
(1)
33
(1)
37
(1)
anwenden
Nennquerschnitt (mm²)
1
(3)
1.5
(3)
0.5
(3)
0.75
(3)
2.5
(3)
4
(3)
0.25
(2)
10
(2)
6
(2)
16
(1)
25
(1)
35
(1)
50
(1)
70
(1)
95
(1)
anwenden
Schutzleiter
ja
(2)
nein
(3)
anwenden
Leitermaterial
Cu, blank
(1)
Cu, verzinnt
(2)
anwenden
Aderkennzeichnung
zifferncodiert
(3)
farbcodiert
(2)
anwenden
Aderisolationsmaterial
PVC
(1)
Polyolefin
(2)
anwenden
Abschirmung
ungeschirmt
(2)
geschirmt
(1)
anwenden
Außenmantelmaterial
PVC
(1)
Polyolefin
(2)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Nennspannung
300/500 V
(3)
450/750 V
(3)
0,6/1,0 kV
(2)
anwenden
Temperatur
von (°C)
bis (°C)
Nicht bewegt
von (°C)
bis (°C)
Bewegt
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(2)
ölbeständig
(2)
UV-beständig
(2)
Bündelbrandtest
(2)
flammwidrig
(3)
zur Verwendung im Freien
(3)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
EAC
(3)
DNV
(2)
anwenden
Zeige alle Filter
HELUTHERM® 145 MULTI
188 Artikel vorhanden
Ab
222,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
HELUTHERM® 145 MULTI-C
99 Artikel vorhanden
Ab
259,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
HELUTHERM® 120
43 Artikel vorhanden
Ab
87,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible