Austria
Denmark
Finland
Germany
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Malaysia
Morocco
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
DE
EN
Wie können wir Ihnen helfen?
Wir sind persönlich für Sie da!
Finden Sie jetzt Ihren Ansprechpartner.
Bitte geben Sie eine gültige 5-stellige Postleitzahl an.
Unsere Kabelexperten sind von Montag bis Freitag, 7:30 bis 17:00 für Sie erreichbar.
Rufen Sie uns an!
Schreiben Sie uns!
Kontaktformular
FAQ
Metallnotierung
Metall
Kurs
Kupfer*
981,31 EUR / 100kg
Kupfer (MK)
1.098,11 EUR / 100kg
MS58
868,00 EUR / 100kg
Al
339,45 EUR / 100kg
Ni
2.022,76 EUR / 100kg
Ag
1.055,20 EUR / 1.000g
Gold
68.290,00 EUR / 1.000g
Stand: 2024-05-24
Ihre Metallnotierung
* Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmelden
Produkte
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Marine und Offshore
Tontechnik
Lichttechnik
Videotechnik
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
Produktfinder
Solarflex-Programm
Unternehmen
Startseite
|
Online-Shop
|
Leitungen für Industrie und Maschinen
|
Motor-, Servo- und Geberleitungen
|
TOPFLEX®-Motorleitungen
Produkte
Artikel
(320)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
535
Steuer- und Anschlussleitungen
133
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
44
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
26
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
39
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
9
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
27
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
15
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
46
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
139
Datenleitungen
37
halogenfreie Datenleitungen
8
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
20
schleppkettenfähige Datenleitungen
13
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
3
Ausgleichs- und Sensorleitungen
1
Flachbandleitungen
3
Koaxialkabel
42
Industrial Ethernet- und Busleitungen
122
Industrial Ethernet
41
PROFInet
32
Profibus
42
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
7
sonstige Busleitungen
18
Lichtwellenleiter - Industrie
14
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
4
temperaturbeständige Leitungen
34
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
3
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Leitungen (-100°C bis +205°C)
1
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
6
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Einzeladern (-100°C bis +205°C)
1
PTFE-Einzeladern (-190°C bis +260°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
3
Einzeladern und Aderleitungen
63
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
18
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
5
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
7
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
20
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
14
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
16
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Fahrzeugleitungen
2
Solarleitungen
4
Erdungsseile
4
Motor-, Servo- und Geberleitungen
45
TOPFLEX®-Motorleitungen
25
TOPSERV®-Servoleitungen
15
TOPGEBER®-Geberleitungen
5
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
88
schleppkettenfähige Leitungen
70
torsionsfähige Leitungen
14
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
3
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
314
UL/CSA - Nordamerika
160
HAR - Europa
26
VDE - Deutschland
18
EAC - Russland
215
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
105
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
13
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
5
Energie- und Starkstromkabel
33
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
14
halogenfreie Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
2
Sicherheitskabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
8
Brandmeldekabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
4
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
10
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
19
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
4
LWL - Außenkabel
8
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
1
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
EIB / E-Bus / KNX
6
Busleitungen für Patientenrufsysteme
2
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Lösungen für erneuerbare Energien
61
Solar und Photovoltaik
56
Stringleitungen für Photovoltaikanlagen (DC)
5
Solarsteckverbinder
4
Zubehör für Photovoltaikanlagen
18
Werkzeuge für Photovoltaikanlagen
3
Energiekabel für Photovoltaikanlagen (AC)
9
Mittelspannungskabel zur Netzeinspeisung (MS)
6
Kommunikationsleitungen und Stecker für Photovoltaikanlagen
13
Windkraft
5
Windkraft - Aluminium
5
Lösungen für Transport und Verkehr
58
Automobil und Nutzfahrzeuge
4
Ladekabel
2
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
50
RADOX ®-Leitungen
48
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Marine und Offshore
4
Medien- und Veranstaltungstechnik
70
Tontechnik
18
Lautsprecherkabel
6
Audiokabel
5
Instrumentenkabel
1
Mikrofonkabel
6
Lichttechnik
11
Lastkabel
2
DMX-Kabel
9
Videotechnik
43
Koaxialkabel
42
Videokabel
1
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
56
Spiralkabel
5
PVC-Spiralkabel
1
PUR-Spiralkabel
4
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
51
Konfektionen für Netzwerke
6
Konfektionen für Industrial Ethernet
30
Konfektionen für Lichtwellenleiter
13
Konfektionen für Bussysteme
2
Kabelverschraubungen
113
Kunststoffverschraubungen
55
Standard-Kunststoffverschraubungen
18
Zubehör für Kunststoffverschraubungen
29
Ex-Kunststoffverschraubungen
4
gewindelose Kunststoffverschraubungen
3
Messingverschraubungen
63
Standard-Messingverschraubungen
26
EMV-Messingverschraubungen
7
Zubehör für Messingverschraubungen
30
Edelstahlverschraubungen
14
Zubehör für Edelstahlverschraubungen
7
Standard-Edelstahlverschraubungen
3
Hygiene-Edelstahlverschraubungen
3
Steckverbinder und Anschlusstechnik
28
Kupferanschlusstechnik - Office
13
Modularsystem RJ45
5
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
3
Zubehör RJ45
1
Kupferanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
7
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
2
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
3
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
2
Kabelzubehör und Werkzeuge
230
Kabelschutz
95
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
12
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
9
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
9
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
9
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
14
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kabelmarkierer
3
Kennzeichnungsringe
10
Aderendhülsen
5
isolierte Aderendhülsen
4
unisolierte Aderendhülsen
1
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
Kabelschuhe
26
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
4
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
56
Abmanteln
15
Pressen
16
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
8
Messgeräte
1
25 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Relevanz
Bestseller
Name aufsteigend
Name absteigend
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Gitter
Liste
Aderzahl
1
(2)
3
(4)
4
(19)
5
(6)
6
(3)
7
(6)
8
(2)
10
(2)
anwenden
Anzahl Paare
2
(1)
5
(1)
10
(1)
anwenden
Nennquerschnitt (mm²)
0.14
(2)
0.25
(5)
0.5
(5)
0.75
(6)
1
(6)
1.5
(19)
2.5
(20)
4
(20)
6
(18)
10
(18)
16
(20)
25
(20)
35
(17)
42.5
(5)
50
(19)
70
(18)
95
(17)
120
(18)
150
(11)
185
(11)
240
(5)
anwenden
AWG-Nr.
18
(1)
16
(2)
14
(2)
12
(2)
10
(2)
8
(3)
6
(3)
4
(3)
2
(2)
1
(1)
1/0
(1)
2/0
(1)
3/0
(1)
4/0
(1)
250 kcmil
(1)
300 kcmil
(1)
350 kcmil
(1)
400 kcmil
(1)
500 kcmil
(1)
anwenden
Schutzleiter
ja
(18)
nein
(7)
anwenden
Zul. Betriebstemp. am Leiter
+90 °C
(7)
anwenden
Leitermaterial
Cu, blank
(22)
Cu, verzinnt
(3)
anwenden
Leiteraufbau
feindrähtig (Kl. 5)
(20)
feinstdrähtig (Kl. 6)
(5)
anwenden
Abschirmung
ungeschirmt
(4)
geschirmt
(21)
anwenden
Außenmantelmaterial
PVC
(11)
PUR
(4)
halogenfreies Material
(6)
Polyolefin
(2)
sonstige
(8)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Aderkennzeichnung
farbcodiert
(20)
zifferncodiert
(6)
anwenden
Mantelfarbe
schwarz
(15)
grau
(6)
orange
(4)
transparent
(2)
anwenden
Einzeladerfarbe
schwarz
(2)
anwenden
Nennspannung
350 V
(1)
450 V
(1)
600 V
(3)
0,6/1,0 kV
(16)
1000 V
(6)
anwenden
Temperatur
von (°C)
bis (°C)
Nicht bewegt
von (°C)
bis (°C)
Bewegt
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(7)
ölbeständig
(12)
UV-beständig
(20)
Bündelbrandtest
(2)
flammwidrig
(23)
erdverlegbar
(3)
zur Verwendung im Freien
(18)
robust
(4)
anwenden
Für den bewegten Einsatz
schleppkettenfähig
(4)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
UL
(10)
CSA
(10)
EAC
(13)
anwenden
Zeige alle Filter
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J
14 Artikel vorhanden
Ab
252,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
14 Artikel vorhanden
Ab
265,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J
15 Artikel vorhanden
Ab
273,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J
15 Artikel vorhanden
Ab
287,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 600-C-PVC
12 Artikel vorhanden
Ab
310,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 611-C-PUR
12 Artikel vorhanden
Ab
740,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J
14 Artikel vorhanden
Ab
398,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 611-PUR
12 Artikel vorhanden
Ab
470,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J
15 Artikel vorhanden
Ab
409,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J
15 Artikel vorhanden
Ab
389,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA
15 Artikel vorhanden
Ab
305,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-PUR
3 Artikel vorhanden
Ab
659,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 600-PVC
12 Artikel vorhanden
Ab
173,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-PVC
4 Artikel vorhanden
Ab
532,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA
14 Artikel vorhanden
Ab
297,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 302
9 Artikel vorhanden
Ab
84,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA
5 Artikel vorhanden
Ab
407,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 600 VFD
18 Artikel vorhanden
Ab
435,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 1000 VFD
14 Artikel vorhanden
Ab
4.177,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J
14 Artikel vorhanden
Ab
311,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 650 VFD
18 Artikel vorhanden
Ab
1.055,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3
13 Artikel vorhanden
Ab
851,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX® 302-UL
11 Artikel vorhanden
Ab
93,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA
14 Artikel vorhanden
Ab
383,00 €
/ 100 Meter
zum Produkt
1
2
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible