![JUMBO-FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90402_PF_1520x1160.jpg)
![JUMBO-FP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90402_PF_1520x1160.jpg)
JUMBO-FP
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten JUMBO-FP
Gerade-Einteiliger-Flanschanschluss | |
Temperaturbereich | -40°C bis +120°C |
Schutzart | IP 54 / IP 69K |
Details JUMBO-FP
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ JUMBO.
Artikel JUMBO-FP
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Farbe | Gewicht ca. kg | Passend zu Nennweite | Stück pro Verpackungseinheit |
---|
Downloads JUMBO-FP
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte