HSSV-KF
  • halogenfrei
Ab 504,56 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

PA-Klapp-Flanschverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
kurzzeitig bis +140°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • cadmiumfrei
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • UR geprüft
      • Anschlussgewinde metrisch nach EN 45545-2:2016 3x HL
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

      • Zu öffnender Flanschwinkel für Schlauch- oder Kabelverschraubungen. Leichtes Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch öffnen des Flanschwinkels. Hohe Stabilität.

Artikel HSSV-KF

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Farbe Länge mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible